Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE sense

piSAVE sense generación 2

Fecha 25/11/2014

piSAVE sense válvulas de retención/control de caudal, se utilizan para la "detección de objetos" en dispositivos de manipulación de vacío flexibles con una bomba de vacío centralizado.

Las válvulas permiten que varias ventosas pierdan (total o parcialmente) el objeto(s)/lámina(s) y aún así mantengan el nivel de vacío suficiente en el sistema y también ofrecen una liberación rápida o soplado. Las válvulas de retención/control de caudal tradicionales de ventosas, como válvulas de bola, han demostrado ser muy sensibles a la orientación y la suciedad.

Las ventajas para el usuario incluyen reducir la necesidad de capacidad de la bomba de vacío, ya que sólo utiliza las ventosas necesarias para la tarea, reduciendo la inversión de la bomba y el consumo de energía. Los usuarios también tienen la capacidad de construir dispositivos de elevación flexibles que pueden servir a una variedad de diferentes formas o tamaños de paneles/láminas. Esto elimina la necesidad de múltiples dispositivos de elevación.

La familia piSAVE sense ahora ha crecido con un cuarto de tamaño, el más pequeño "02/60". Se ha mejorado en términos de precisión, con características de caudal más precisas en la demanda de manipulaciones delicadas, con un dimensionamiento de la bomba de vacío más seguro/fiable. El nuevo "02/60" tiene un caudal mínimo muy bajo y es adecuado para ventosas con diámetro ≤50mm, usado en aplicaciones con objetos sellados, tales como láminas de metal o vidrio.

A diferencia de la generación anterior de piSAVE sense, las nuevas versiones son ideales tanto para superficies/materiales sellados o con pérdidas. El "02/60" en objetivos particulares de superficies selladas, ya que no tiene ninguna, o muy pocas propiedades de caudal/pérdidas cuando la válvula está cerrada. Esto hace que sea adecuada para materiales sellados, donde una gran cantidad de pequeñas ventosas pueden perder el objeto. Para ventosas grandes, > Ø 50 mm, utilizadas para materiales sellados, la recomendación es utilizar "03/60" para una respuesta más rápida de la ventosa.

piSAVE sense datos técnicos 

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos