Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOMPACT® familia eyectores

piCOMPACT® unidad de vacío todo-en-uno

piCOMPACT® es una familia eyectores con controles integrados, los llamados compactos o unidad de vacío "todo-en-uno". 

Es una plataforma apilable con la posibilidad de montar varias unidades en el mismo bloque, con una neumática común y conexiones eléctricas. La atención durante su desarrollo ha estado en los "criterios básicos" más significativos para este tipo de bombas, la fiabilidad y la velocidad, así como la introducción de algunas funciones/características atractivas. Esto, en combinación con nuestra tecnología de vanguardia COAX®, hacen un producto excepcional. Al trabajar a baja presión de alimentación y maximizar la utilización del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen el consumo de energía para los fabricantes/uitlizadores, al tiempo que aumentan la productividad y fiabilidad.

  • Eyector de vacío configurable basado en la tecnología COAX® con controles integrados, desarrollado para aplicaciones de manipulación robótica.
  • Diseño optimizado para una elevada fiabilidad, flexibilidad, caudal de vacío alto y tiempos de ciclo rápidos.
  • Válvulas de alta velocidad con PWM (modulación por ancho de pulso) adaptativa para reducir la generación de calor y mejorar la fiabilidad.
  • Función de ahorro energético Energy Saving (ES) con histéresis ajustable, supervisión automática del estado (ACM) y determinación automática de nivel de ES (ALD).
  • Salidas analógicas y digitales disponibles (M12, M8, D-sub).
  • Características adicionales: sistema de purga amplificado (ABO), purga con temporizador automático (ATBO), sistema de purga inteligente (IBO) y control de autoadherencia (SAC) que elimina automáticamente la adhesión de vacío “no deseado” con breves soplos de aire.
  • Opción (piCOMPACT®23) con comunicación de datos mediante el sistema estándar internacional IO-Link
  • piCOMPACT®10X debe elegirse para sistemas de vacío más pequeños, como la retirada de pequeños componentes de plástico de moldes con ventosas, y la recogida y colocación de componentes electrónicos.
  • piCOMPACT®23 debe elegirse para sistemas de vacío medianos o grandes, como el paletizado de cajas y la carga, ordenación, transferencia y descarga de diferentes materiales laminados.

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos