Artikelnummer: Piab Bulk Bag Unloader
Piab Big-Bag-Entleerstation
Der Piab Big‑Bag‑Entleerstation ist dafür ausgelegt, ein breites Spektrum an FIBC‑Größen zu verarbeiten und sowohl Standard‑ als auch kundenspezifische Beutelabmessungen aufzunehmen – ohne den Einsatz proprietärer Säcke. Federbelastete Hebebalken heben den Big‑Bag während der Entleerung automatisch an und sorgen so für eine vollständige Austragung. Optionale Vibrationsmotoren stehen für anspruchsvolle Schüttgüter zur Verfügung, die zum Brückenbilden oder Anhaften neigen, um Produktrückstände und manuellen Eingriff zu minimieren.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Verstellbare Oberrahmen – Höhe 1000–2100 mm
- Trägt Lasten bis zu 1250 kg oder 1600 kg
- Optimierte Entleerung mit federbelasteten Trägern (nur für die Gabelstapler‑Variante verfügbar) und Vibration (für beide Varianten in beiden Systemen verfügbar)
- Überlegene Staubkontrolle und Bedienerhygiene
- Umfassende Sicherheitsfunktionen
- Wahlweise Schauglasverschlüsse, aufblasbare Manschetten oder Beschickungstrichter, jeweils an spezifische Schlauchgrößen am Sackauslauf (>Ø250 mm oder >Ø350 mm) und Prozessanforderungen angepasst
- Alle produktberührenden Flächen bestehen aus Edelstahl (1.4301), während die Strukturbauteile aus robustem, lackiertem Baustahl für Korrosionsbeständigkeit gefertigt sind
- Erhältlich in lebensmitteltauglichen Ausführungen