Förderadapter D=38,  piFLOW® i/f - 1
Artikelnummer: 0202895
5 Varianten

Förderadapter D=38, piFLOW® i/f

Spezielle Einspeiseadapter für den reibungslosen Eintritt des Produkts in Vakuumförderer. Der Einspeiseadapter ermöglicht Anpassungen an die Trägerluft und optimiert den Fluss für schwierige Produkte wie Pulver und Granulate. Einspeiseadapter bieten eine maßgeschneiderte Befestigung für piFLOW®i/f-Förderer und verfügen über einen einstellbaren Lufteinlauf.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Förderadapter D=32,  piFLOW® i/f
    0202889
  • Förderadapter D=38,  piFLOW® i/f
    0202895
  • Förderadapter D=50,  piFLOW® i/f
    0205111
  • Förderadapter D=60,  piFLOW® i/f
    0202901
  • Förderadapter D=75,  piFLOW® i/f
    0202904

Merkmale

  • Passend zu Absendestationen von Piab oder Übergangsstücken für piFLOW® i/f.
  • Gebeizt ≤ Ra 0,8 im Produktkontaktbereich.
  • Produkt: SS304
  • Jacob Schnittstelle.
  • Passend für Piab Absendestationen oder Übergangsstücke mit Jacob-Schnittstelle.