Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202845
8 Varianten

Förderadapter piFLOW®p

Es ist wichtig, den Produktaufgabepunkt (von wo aus das Produkt abgesendet wird) des Förderersystems zu optimieren, um eine maximale Leistung und einen sicheren...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202816
  • 0202823
  • 0202825
  • 0202827
  • 0202837
  • 0202838
  • 0202844
  • 0202845

Merkmale

  • Oberflächenqualität ≤ Ra 0.8.
  • Passend für Piab Förderstation und Übergangsmodul.
  • Spannring oder U-Flansch und Dichtung sind separat aus der Zubehörliste zu bestellen

Arzneimittel

  • Fördern von Material in bzw. aus der Fließbetttrocknung
  • Fördern durch bzw. in und aus Metalldetektoren
  • Fördern von Material in oder aus Mühlen
  • Fördern von Material zum bzw. vom Mischer
  • Fördern von und aus Tablettenpressen

Lebensmittel & Getränke

  • Rückgewinnung
  • Gewürze
  • Beschickung von und aus Mischeinheiten für Haustiernahrung
  • Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung
  • Beschickung einer Verpackungsmaschine für Haustiernahrung
  • Beschickung zum und vom Extruder für Haustiernahrung

Additive Fertigung

  • Reclaim

Allgemein

Material
ASTM 316L , CuNi , POM
Temperatur
0 - 60 °C
Volumen
2670 cm³
Gewicht, min.
11990 g

Dimension

Durchmesser
101,6x2,0 mm
Höhe
165 mm
Länge
1150 mm
Länge 2
1000 mm
Länge 3
252–419 mm
Gewinde
2" in

Maßzeichnungen

Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.

CAD

CAD

Datenblatt

PDF

Handbücher

PDF

Broschüren

PDF
PDF

Zertifikate

PDF

Verwandte Produkte

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen