Saugrohr 63 mit Kugelhahn - 1
Artikelnummer: 0202347
5 Varianten

Saugrohr 63 mit Kugelhahn

Es ist wichtig, den Produktaufgabepunkt (von wo aus das Produkt abgesendet wird) des Förderersystems zu optimieren, um eine maximale Leistung und einen sicheren Transport zu gewährleisten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Saugrohr 32 mit Kugelhahn
    0113921
  • Saugrohr 38 mit Kugelhahn
    0126075
  • Saugrohr 50 mit Kugelhahn
    0202336
  • Saugrohr 63 mit Kugelhahn
    0202347
  • Saugrohr 76 mit Kugelhahn
    0126095

Merkmale

  • Für die Aufnahme von Pulver und Granulat aus Fässern, Trichtern und Beuteln.
  • Die Menge der Trägerluft kann über das Kugelventil eingestellt werden, um ein optimales Verhältnis zum Produkt zu ermöglichen.
  • Der Einlaß des Förderrohres ist mit einem gebogenen Stahldraht am Speisepunkt ausgestattet, um das Risiko eines Einsaugens von z.B. Beuteln in das Rohr zu verhindern.
  • Der Förderrohr Durchmesser passt zum Eintragsstutzen der Vakuumförderanlagen sowie zu allen anderen Rohrdurchmessern.