Dichtungen

Die Dichtungen von Piab sind ein wesentlicher Bestandteil für die Leistungsfähigkeit der Vakuumförderer. Diese Dichtungen bzw. Dichtungsringe sind entscheidend für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Vakuums, das erforderlich ist, damit das pneumatische Fördersystem effizient arbeitet.

Übersicht der Dichtungstypen in Piab Vakuumförderern

Es sind verschiedene Dichtungstypen in den Piab Vakuumförderern der Serien piFLOW®p, t, fc eingebaut. Die Filterplattendichtung (1 & 3) hat zwei unterschiedliche Seiten. Eine Seite hat einen Rücksprung und die andere Seite die typische Piab-Formgebung. Sie wird unter der Filterplatte (1) eingebaut und/oder an der Bodenklappe (3) eingesetzt. Bei der Verwendung an der Filterplatte muss die Seite mit dem Rücksprung nach oben zeigen, bei der Verwendung an der Bodenklappe wird sie andersherum eingesetzt.

Verwenden Sie die Moduldichtungen für piFLOW®p, t, fc bzw. piFLOW®f, i wenn zusätzliche Module im Vakuumförderer, z.B. für eine Volumenerweiterung, hinzugefügt werden.

Die Filterdichtungen (2) für piFLOW®p, t, fc, i, f werden auf das Filterelement gesteckt und halten das Element auf der Filterplatte fest. Je nach Kapazität kann ein Piab Vakuumförderer einen, drei oder sieben Filter haben.

Die Konusdichtungen (4) für piFLOW®p, t, fc  befinden sich zwischen Konusmodul und dem Bodenklappenmodul und haben bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keinen direkten Kontakt mit dem geförderten Produkt. Sie halten das Konusmodul in Position. Schlussendlich sitzt die Bodenklappendichtung (5) für piFLOW®p, t, fc am tiefsten Punkt des Förderers, dort wo der Bodenklappenteller den Förderer verschließt. Hier finden Sie Ihre Bodenklappendichtungen (5) für pFLOW®i, f.

Andere Dichtungen im Piab Sortiment sind z. B. Modul-Fluidisierungsdichtungen für die Serien piFLOW®p, t, fc, die in einer Aufgabestation verwendet werden, wenn die Aufgabestation eine Fluidisierung besitzt. Moduldichtungen werden auch in Anschweißflanschen und -modulen verwendet um Module miteinander zu verbinden.

7 Produkte

Entdecken Sie die nächste Stufe der Lebensmittelsicherheit

Unsere detektierbaren Dichtungen setzen einen neuen Standard in der Kontaminationsprävention und schützen Produktqualität und Verbrauchervertrauen.

Die Varianten der blauen, detektierbaren Dichtungen finden Sie für die Moduldichtungen für piFLOW®i, f sowie bei den Bodenklappendichtungen für piFLOW®i, f.

Kombinieren Sie die Dichtungen mit unseren speziellen Spannringen, um eine sichere Installation zu gewährleisten und die optimale Dichtungsintegrität während des gesamten Betriebs zu erhalten.

Dichtungen aus FKM/FPM (Viton®) – robust für anspruchsvolle Anwendungen

Die grünen Dichtungen aus FKM/FPM (Viton®) bieten hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Chemikalien, Öle und Kraftstoffe – ideal für die Förderung aggressiver oder abrasiver Produkten. Sie verhindern Verschleiß und Quellung, wo Standarddichtungen versagen, und sorgen so für zuverlässige Leistung und längere Lebensdauer.

Die Dichtungen aus FKM/FPM (Viton®) sind für die Vakuumförderer piFLOW®p, t und fc erhältlich und stehen als Varianten für die ModulfilterplattendichtungenFilterdichtungenModuldichtungen und Bodenklappendichtungen zur Verfügung.

Dichtungen für die Förderung abrasiver Pulver

Vorteile der Piab pneumatischen Dichtungen

Durch die Gewährleistung einer festen Dichtung verhindern sie den Verlust von Luftdruck, der für die stabile Bedienung der Piab-Vakuum-Förderer unerlässlich ist. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und optimiert den Energieverbrauch, was zu Kosteneinsparungen und Umweltvorteilen führt.

Das pneumatische Dichtungssortiment ist darauf ausgelegt, maximale Kompatibilität und Langlebigkeit des Vakuum-Förderer-Systems zu gewährleisten. Diese pneumatischen Zylinderdichtungen sind aus hochwertigem Q-Polymer gefertigt und entsprechen strengen regulatorischen Standards, einschließlich Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011, wodurch sichergestellt wird, dass sie die höchsten Sicherheits- und Qualitätsanforderungen erfüllen.

Die Dichtungen sind in vier Varianten erhältlich: weiße Silikondichtungen, schwarze NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk), die antistatisch und ATEX-zertifiziert sind und sich für Umgebungen mit explosionsgefährdeten Staub- und Gasatmosphären eignen. Detektierbare, blaue Dichtungen, die nachweisbar und somit besonders für die Lebensmittelindustrie geeignet sind, sowie grüne Dichtungen aus FKM/FPM (Viton®), die speziell für den Einsatz in chemischen Anwendungen mit aggressiven oder abrasiven Produkten entwickelt wurden. Diese Auswahl ermöglicht es Herstellern, die Dichtungsvariante zu wählen, die ihren betrieblichen Anforderungen, Sicherheitsvorgaben und Produktspezifikationen am besten entspricht.

Darüber hinaus trägt die Konstruktion von Piabs Dichtungen erheblich zur Hygiene und Sauberkeit des Förderprozesses bei. Durch die Verhinderung von Produkt-Leckage und die Gewährleistung eines geschlossenen, staubfreien Systems helfen diese Dichtungen dabei, die Integrität und Qualität der geförderten Produkte zu erhalten. Dies ist entscheidend für Industrien, in denen selbst geringfügige Kontamination zu erheblichen Produktqualitätsproblemen führen kann.

Wartung pneumatischer Dichtungen

Pneumatische Dichtungen können während der regelmäßigen Wartung auf Risse und Haarrisse untersucht werden. Da Filter häufigere Inspektionen benötigen, können die Dichtungen zusammen mit den Filtern untersucht werden. Wenn kleinere Unvollkommenheiten auftreten, müssen sie ersetzt werden. Dies liegt daran, dass sich kleine Schnitte aufgrund der Beschaffenheit des Produkts zu größeren Defekten ausweiten können.

Piabs Dichtungen und Dichtungen verbessern die Bedienungseffizienz von pneumatischen Förderer-Systemen und spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Konformität mit Gesundheit und Sicherheit-Vorschriften, was sie zu unverzichtbaren Komponenten in modernen industriellen Anwendungen macht.

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten