Strukturierte, raue und gewellte Oberflächen

Viele Produktoberflächen weisen eine Struktur, ein Relief, Rauheit oder sogar starke Wellen auf, die zu Leckagen an der Oberfläche führen und ein sicheres Greifen der Saugnäpfe verhindern können. Diese Saugnäpfe sind daher mit einer Schaumstoffdichtung oder einer Soft Foam Lip ausgestattet, die strukturierte und stark gewellte Oberflächen wie Wärmetauscherplatten oder Bodenbleche effektiv abdichtet. Der halbporöse Schaumgummi ist nachgiebig und weist zugleich eine hohe Verschleißfestigkeit auf und ist in verschiedenen Stärken erhältlich, um unterschiedliche Höhenunterschiede am Objekt auszugleichen. Für leicht rutschige Oberflächen sind Versionen mit einem Reibungsmuster erhältlich, um Scherkräften besser standzuhalten. Typische Anwendungen sind das Handhaben von Stein, Fliesen, Keramik, Faserplatten, groben Holzoberflächen und strukturierten Kunststoffoberflächen.
Strukturierte, raue und gewellte Oberflächen
5 Produkte