Artikelnummer: 0206538
73 Varianten
Suction cup DCF65P Polyurethane 60, G3/8" female plastic
Die DCF-Saugnäpfe von Piab sind für verölte Bleche optimiert und verfügen über eine tiefe konkave Konstruktion und eine flexible Lippe für sicheres Greifen und zuverlässige Dichtung - selbst auf gekrümmten oder unebenen Oberflächen. Die DCF Saugnäpfe halten hohen Scherkräften stand und sind ideal für schnelles Entstapeln und Handhaben in Pressenlinien. Die Sauggreifer aus DURAFLEX® bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und ein elastisches Rückstellvermögen, was eine lang anhaltende, gleichbleibende Leistung gewährleistet.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
M10x1.5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0210594
M10x1.5 AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0207654
M14x1 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0242507
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0207678
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0210593
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206536
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0210590
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210606
G 3/8" Long InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210589
G 3/8" Long InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209185
G 1/4" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210592
G 1/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206794
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0210171
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0210588
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206537
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, PA
Artikelnummer: 0206538
3/8" NPT InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0210591
3/8" NPT InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0206535
3/8" NPT InnengewindeFiltersieb, Brass
Artikelnummer: 0210615
T-slot Al
Artikelnummer: 0210595
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0206539
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Speziell entwickelte Friction-Saugnäpfe für gewölbte oder flache ölige Oberflächen wie Bleche bei der Metallumformung.
- Langlebiges Produkt, normaler Verschleiß an der Reibschale beeinträchtigt die langfristige Scherkraftleistung nicht.
- Die beste Wahl, wenn > 0,1 g/m2 Pressenöl auf den Blechen verwendet wird, aber auch sehr gut für trockene Metallbleche geeignet.
- Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für zusätzliche Greifleistung und die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe.
- Dünne Konstruktion, die sich konvexen oder konkaven Oberflächen leicht anpasst. Die dünnen und biegsamen Sauger in Kombination mit einem speziellen inneren Friction-Muster maximieren die Griffigkeit.
- DURAFLEX® ist ein Produkt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist. Das Produkt hat ein fantastisches elastisches Gedächtnis, selbst nach Hunderttausenden von Zyklen.