Artikelnummer: 0209424
36 Varianten
Suction cup BXF105P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter
Piabs BXF Saugnäpfe sind für verölte Bleche entwickelt worden, mit mehreren Faltenbälgen für einen exzellenten Niveaukompensator - ideal zum Entstapeln und Aufnehmen von Karosserieteilen. Die extra langen Faltenbälge benötigen ein sehr geringes Vakuum und verhindern, dass die Teile weggedrückt werden. Ihr einzigartiges Reibungsmuster bietet eine 3-5-mal höhere Scherkraft als herkömmliche Sauggreifer und eignet sich daher perfekt für ölige oder trockene Bleche. Hergestellt aus DURAFLEX®, kombinieren sie gummiähnliche Elastizität mit Polyurethan-Haltbarkeit für lang anhaltende Leistung.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
M10x1.5 AußengewindeFiltersieb, SS
Artikelnummer: 0209430
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209429
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209426
G 3/8" Long InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209425
G 1/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209428
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209424
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0209378
3/8" NPT InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0209427
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0209431
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Speziell entwickelter Reibungssauger mit Mehrfachfaltenbalg für verölte Bleche. Geeignet für Anwendungen, bei denen ein großer Niveaukompensator erforderlich ist, z. B. beim Entstapeln von Bogen aus Magazinen (Pressenstraße) und beim Kommissionieren von Karosserieteilen aus Regalen.
- Das sehr niedrige Vakuumniveau, das erforderlich ist, um den extralangen Balg vollständig zusammenzudrücken, bewirkt, dass der Saugnapf die Teile nicht aus der Position drückt.
- Die "BXF"-Konstruktion ist sowohl für ebene als auch für unebene/gekrümmte Oberflächen geeignet.
- Das interne Reibungsmuster auf der Lippe kann hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3-5 mal mehr als entsprechende konventionelle Saugnäpfe.
- Die beste Wahl, wenn > 0,1 g/m2 Pressenöl auf den Blechen verwendet wird, aber auch sehr gut für trockene Metallbleche geeignet.
- DURAFLEX® ist ein Produkt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist. Das Produkt hat ein fantastisches elastisches Gedächtnis, selbst nach hunderttausend Zyklen.