Artikelnummer: 0202123
35 Varianten
Saugnapf VL75BL
Die Saugnäpfe der Wertschöpfungslinie sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet und bieten Gute Leistung zu einem günstigen Preis. Der Balgsaugnapf hat lange dünne Lippen für eine gute Dichtung auf leicht gewellten Oberflächen, z.B. Karton. Die Produkte sind weltweit verfügbar und ab Lager lieferbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0202123
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202684
1/8" NPT Außengewinde, M5 InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202686
G 1/4" Außengewinde, G 1/8" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202758
G 3/8" Außengewinde, G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202759
1/4" NPT Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0202760
1/4" NPSF Innengewinde, 3/8" NPT AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0202761
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für die Niveauregulierung
- Heben zum Abscheiden kleiner und dünner Objekte
- Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft
- Mengenrabatte für Großpackungen von 30-99 Stück mit einem noch größeren Rabatt für Großpackungen von 100 Stück und mehr
- PVC-freies wiederverwertbares Produkt