Saugnapf VL20BL, 1/8"NPT-M5 - 1
Artikelnummer: 0202686
28 Varianten

Saugnapf VL20BL, 1/8"NPT-M5

Die Saugnäpfe der Wertschöpfungslinie sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet und bieten Gute Leistung zu einem günstigen Preis. Der Balgsaugnapf hat lange dünne Lippen für eine gute Dichtung auf leicht gewellten Oberflächen, z.B. Karton. Die Produkte sind weltweit verfügbar und ab Lager lieferbar.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

20 mm
Artikelnummer: 0202686
25 mm
Artikelnummer: 0202700
30 mm
Artikelnummer: 0202712
40 mm
Artikelnummer: 0202722
50 mm
Artikelnummer: 0202734
60 mm
Artikelnummer: 0202746
75 mm
Artikelnummer: 0202758
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für die Niveauregulierung
  • Heben zum Abscheiden kleiner und dünner Objekte
  • Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft
  • Mengenrabatte für Großpackungen von 30-99 Stück mit einem noch größeren Rabatt für Großpackungen von 100 Stück und mehr
  • PVC-freies wiederverwertbares Produkt