Artikelnummer: 0101521
44 Varianten
Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female
Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäpfe mit kurzem Balg, können die Saugnäpfe mit dem langen Balg jedoch größere Höhenunterschiede ausgleichen, da sie die Werkstücke über größeren Abstand handeln können. Sie sind nicht geeignet für sehr hohe Vakuumniveaus. Sie können mit einem Verstärkungsring aus Polyamid ausgestattet werden, um größere Stabilität zu erreichen und in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101119
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101197
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101193
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101196
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101198
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101202
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0109844
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101194
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101200
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101522
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101529
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101524
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101705
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101195
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101523
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101530
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101525
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101521
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101527
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101528
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110946
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101526
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101533
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner Werkstücke.
- Weniger geeignet bei horizontaler Verschiebung.