Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 9909753
25 Varianten

Suction cup U30 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter

Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Dieser Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Gegenständen mit flachen oder leicht gebogenen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 0200254
6 mm
Artikelnummer: 0200255
8 mm
Artikelnummer: 0200256
10 mm
Artikelnummer: 0200257
15 mm
Artikelnummer: 0200258
20 mm
Artikelnummer: 9909719
30 mm
Artikelnummer: 9909753
40 mm
Artikelnummer: 0200442
50 mm
Artikelnummer: 0200443

Beschlag

Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Geeignet für Objekte mit flachen oder leicht gewölbten Oberflächen.
  • Auch für konkave Objekte geeignet.