Artikelnummer: 9909727
25 Varianten
Suction cup U50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Dieser Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Gegenständen mit flachen oder leicht gebogenen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0200443
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 9909635
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909718
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909717
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909725
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909719
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909727
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 9909726
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
- Geeignet für Objekte mit flachen oder leicht gewölbten Oberflächen.
- Auch für konkave Objekte geeignet.