Saugnapf U8 Silikon FCM, M5 Aussengewinde - 1
Artikelnummer: 9909634
25 Varianten

Saugnapf U8 Silikon FCM, M5 Aussengewinde

Das Produkt ist von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen (Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR 177.2600. ) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004. Dieser Saugnapf ist transparent, ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Gegenständen mit flachen oder leicht gebogenen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 9909632
6 mm
Artikelnummer: 9909633
8 mm
Artikelnummer: 9909634
10 mm
Artikelnummer: 9909635
15 mm
Artikelnummer: 9909636
20 mm
Artikelnummer: 0200440
30 mm
Artikelnummer: 0200441
40 mm
Artikelnummer: 0200442
50 mm
Artikelnummer: 0200443

Beschlag

Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Geeignet für Objekte mit flachen oder leicht gewölbten Oberflächen.
  • Auch für konkave Objekte geeignet.