Artikelnummer: 3250081SC
4 Varianten
Saugnapf U3 konduktives Silikon, M2.5 Aussengewinde
Für die Handhabung von Gegenständen mit flachen oder leicht gebogenen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150285SC
M2.5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250081SC
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.
- Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit gegenüber statischer Elektrizität.