Saugnapf U2 konduktives Silikon, M2.5 Aussengewinde - 1
Artikelnummer: 3250080SC
4 Varianten

Saugnapf U2 konduktives Silikon, M2.5 Aussengewinde

Für die Handhabung von Gegenständen mit flachen oder leicht gebogenen Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

2 mm
Artikelnummer: 3250080SC
3 mm
Artikelnummer: 3250081SC

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150284SC
M2.5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250080SC
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.
  • Saugnäpfe aus konduktivem/leitfähigem Silikon eignen sich für Objekte mit Empfindlichkeit gegenüber statischer Elektrizität.