Artikelnummer: 0128154
52 Varianten
Suction cup F75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Piabs Nitril-PVC Flachsauger sind für robuste und zuverlässige Produkthandhabung in rauen industriellen Umgebungen konzipiert. Die Nitril-PVC-Mischung bietet eine markierungsfreie Handhabung und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Abrieb. Ihr flaches Konstruktion sorgt für ein sicheres Greifen auf glatten Oberflächen und macht sie ideal für Anwendungen in der Automobil- und Fertigungsindustrie.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 3150131P
Ohne BefestigungUnterlegscheibe, Kein
Artikelnummer: 3150037P
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101767
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 9909458
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101769
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101776
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101874
G 3/8" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0101877
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101876
G 1/2" InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 0101879
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128154
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101939
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101768
1/4" NPT AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101775
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101770
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101766
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128152
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101773
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110952
1/8" NPSF InnengewindeKegelventil, Al
Artikelnummer: 3150051P
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101873
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101771
5x1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101778
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Klemmring, Al
Artikelnummer: 0101875
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128153
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hergestellt aus einer haltbaren Nitril-PVC-Mischung
- Hervorragende Öl-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit
- Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
- Markierungsfreie Handhabung
- Langlebige Leistung unter harten Bedingungen
- Geeignet für die Automobil- und Fertigungsindustrie