Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0111595
32 Varianten

Saugnapf F110P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb

Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111586
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111595
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106350
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0106353

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0111593
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111595
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111597
3/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0108803
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
  • Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
  • Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.