Saugnapf F110P Polyurethan 60 - 1
Artikelnummer: 0111593
32 Varianten

Saugnapf F110P Polyurethan 60

Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen. Sehr gute Stabilität und geringer Federweg. Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111584
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0111593
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0104724
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0104725

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0111593
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111595
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0111597
3/8" NPSF InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0108803
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene Werkstücke mit glatten bis groben Oberflächen.
  • Sehr gute Stabilität und geringer Federweg.
  • Empfohlen bei horizontaler Verschiebung der Haltekraft zur Werkstückoberfläche.
  • PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.