Artikelnummer: 0101610
49 Varianten
Saugnapf U40-2 Silikon, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101149
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0117947
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101388
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 0101394
5xM5 InnengewindeFiltersieb, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 0101399
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101384
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101387
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101389
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101390
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindePA
Artikelnummer: 0110328
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101385
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101391
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101605
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101607
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101814
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101386
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101606
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101808
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101604
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101610
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101811
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0110338
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101609
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.