Saugnapf U30 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0101399
49 Varianten

Saugnapf U30 Silikon, 5xM5 Innengewinde, mit Filtersieb

Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

4 mm
Artikelnummer: 3150114S
6 mm
Artikelnummer: 3150115S
8 mm
Artikelnummer: 3150116S
10 mm
Artikelnummer: 3150117S
15 mm
Artikelnummer: 3150118S
20 mm
Artikelnummer: 0101145
30 mm
Artikelnummer: 0101399
40 mm
Artikelnummer: 0101149
50 mm
Artikelnummer: 0101151
15 mm (U15-3)
Artikelnummer: 0114981
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
  • Auch für konkave Werkstücke.