Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0101570
52 Varianten

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, NPT3/8" male, with mesh filter

Piabs Nitril-PVC Flachsauger sind für robuste und zuverlässige Produkthandhabung in rauen industriellen Umgebungen konzipiert. Die Nitril-PVC-Mischung bietet eine markierungsfreie Handhabung und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Abrieb. Ihr flaches Konstruktion sorgt für ein sicheres Greifen auf glatten Oberflächen und macht sie ideal für Anwendungen in der Automobil- und Fertigungsindustrie.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

40 mm
Artikelnummer: 0101570
50 mm
Artikelnummer: 0101770
75 mm
Artikelnummer: 0101873
110 mm
Artikelnummer: 0101915
150 mm
Artikelnummer: 3150133P

Beschlag

Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101135
G 3/8" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101874
G 1/2" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0128154
G 3/4" InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101939
1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101566
1/8" NPSF InnengewindePA
Artikelnummer: 0109847
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101571
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Hergestellt aus einer haltbaren Nitril-PVC-Mischung
  • Hervorragende Öl-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit
  • Empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts verläuft.
  • Markierungsfreie Handhabung
  • Langlebige Leistung unter harten Bedingungen
  • Geeignet für die Automobil- und Fertigungsindustrie