Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G1/4" female - 1
Artikelnummer: 0206938
53 Varianten

Suction cup FCF100P Polyurethane 55/60, G1/4" female

Das FCF-P Design eignet sich hervorragend bei öligen, leicht gewölbten und flachen Oberflächen, wie z.B. bei der Handhabung von Blechen in Pressenlinien. Die Saugnäpfe haben Abstützrippen die verhindern, dass dünne Objekte verformt werden. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität von Gummi in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Materialspuren auf den zu handhabenden Objekten.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

25 mm
Artikelnummer: 0206919
35 mm
Artikelnummer: 0206921
50 mm
Artikelnummer: 0206936
75 mm
Artikelnummer: 0206937
100 mm
Artikelnummer: 0206938
125 mm
Artikelnummer: 0206939

Beschlag

M10x1.5 AußengewindeSS
Artikelnummer: 0121385
M10x1.5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0121432
M14x1 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0242508
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0213911
G 3/8" Long InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0200690
G 1/4" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0206938
G 3/8" InnengewindeAl
Artikelnummer: 0201827
G 3/8" InnengewindePA
Artikelnummer: 0124669
G 3/8" InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0118432
3/8" NPT InnengewindeBrass
Artikelnummer: 0122285
T-slot Al
Artikelnummer: 0206926
T-slot Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0206931
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das "FCF"- Design ist ausgelegt für leicht gewölbte und flache Oberflächen, z.B. bei Handhabungsanwendungen wie Stahlblech-Handling in Pressenlinien.
  • Die Saugnäpfe haben Abstützrippen, die ein Verformen von dünnen Objekten verhindern sollen.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.