Artikelnummer: 0101483
34 Varianten
Saugnapf B40MF Thermoplastisches Polyurethan, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
Piabs markierungsfreie TPE Faltenbalgsaugnäpfe sind für die sanfte, spurenfreie Handhabung von empfindlichen oder hochwertigen Produkten entwickelt worden. Hergestellt aus fortschrittlichem thermoplastischem Elastomer (TPE), bieten diese Saugnäpfe einen weichen, spurlosen Griff, ideal für Oberflächen, bei denen Ästhetik eine Rolle spielt. Das flexible Balgdesign passt sich an unebene Formen an und gleicht Höhenunterschiede aus, was eine sichere und zuverlässige Handhabung gewährleistet. Sie sind langlebig und verschleißfest und bieten eine konsistente, abdruckfreie Leistung in anspruchsvollen Automatisierungsumgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0101113
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 3250069
5xM5 InnengewindeAl, Brass, PA
Artikelnummer: 0101186
5xM5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al, Brass, PA
Artikelnummer: 0101192
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101182
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101185
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101187
M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101188
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101191
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101183
G 1/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101189
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101483
G 1/4" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101490
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101485
G 3/8" AußengewindeDrossel-Rückschlagventil, Filtersieb, Al
Artikelnummer: 0101492
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101184
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0101488
1/8" NPSF InnengewindeDrossel-Rückschlagventil, Al
Artikelnummer: 0101489
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0101487
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Hergestellt aus fortschrittlichem, markierungsfreiem TPE-Produkt
- Weicher, nicht abfärbender Griff für empfindliche oder hochwertige Oberflächen
- Flexibles Balgdesign für unebene Formen und Höhenunterschiede
- Widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verformung
- Bewahrt die Produktästhetik mit spurenfreier Handhabung
- Geeignet für Glas, Blech und Fertigwaren