Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0101187
34 Varianten

Saugnapf B20MF Thermopl. Polyurethan, G1/8" Aussengewinde/M5 Innengewinde, mit Filtersieb

Piabs markierungsfreie TPE Faltenbalgsaugnäpfe sind für die sanfte, spurenfreie Handhabung von empfindlichen oder hochwertigen Produkten entwickelt worden. Hergestellt aus fortschrittlichem thermoplastischem Elastomer (TPE), bieten diese Saugnäpfe einen weichen, spurlosen Griff, ideal für Oberflächen, bei denen Ästhetik eine Rolle spielt. Das flexible Balgdesign passt sich an unebene Formen an und gleicht Höhenunterschiede aus, was eine sichere und zuverlässige Handhabung gewährleistet. Sie sind langlebig und verschleißfest und bieten eine konsistente, abdruckfreie Leistung in anspruchsvollen Automatisierungsumgebungen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Größe

15 mm
Artikelnummer: 3150264
20 mm
Artikelnummer: 0101187
30 mm
Artikelnummer: 0101112
40 mm
Artikelnummer: 0101113
50 mm
Artikelnummer: 0101114
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.

Merkmale

  • Hergestellt aus fortschrittlichem, markierungsfreiem TPE-Produkt
  • Weicher, nicht abfärbender Griff für empfindliche oder hochwertige Oberflächen
  • Flexibles Balgdesign für unebene Formen und Höhenunterschiede
  • Widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verformung
  • Bewahrt die Produktästhetik mit spurenfreier Handhabung
  • Geeignet für Glas, Blech und Fertigwaren