Artikelnummer: Kenos® Cobot Medium KCM
Kenos® Cobot Medium - KCM
Kenos® KCM Cobot Medium ist ein leichter, mittelgroßer Schaumstoff-Vakuumgreifer für kollaborative Roboter. Mit einer Traglast von bis zu 30 kg, einer großen Greiffläche von 420 × 260 mm und einem Gewicht von unter 4 kg handhabt er Kartonschachteln oder andere Artikel effizient bei Aufgaben wie Kistenhandling, Palettieren und Pick-and-Place. Der integrierte Auswerfer und die einfache Cobot-Montage unterstützen den schnellen Einsatz in kollaborativen Umgebungen.
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Modulare Cobot-Greiferplattform, die für verschiedene Nutzlasten, Greifoberflächen und Montageschnittstellen konfiguriert werden kann, um einer breiten Palette von Cobot-Modellen und -Anwendungen gerecht zu werden.
- Integriert mit Piabs zweistufiger COAX® Ejektortechnologie, die eine energieeffiziente Vakuumerzeugung mit hohem Anfangsfluss auch bei niedrigem oder schwankendem Speisedruck ermöglicht.
- Verfügbar mit dem schaumstoffbasierten PCOF-Konzept (piCobot-Schaumgreifer), das es ermöglicht, mit derselben Plattform unterschiedliche Produkttypen zu handhaben, indem lediglich das Endeffektor-Werkzeug gewechselt wird.
- Typische Anwendungen sind die Handhabung von Kartons, Trays oder Komponenten in der Verpackungs-, Palettierungs-, Logistik-, Metall-, Kunststoff- und allgemeinen Industrieumgebung.
- Hohe Nutzlastkapazität von bis zu 30 kg bei einem Greifergewicht von unter 4 kg für eine effiziente Nutzung des Roboters.
- Optional können Ventil und Sensor integriert werden, um die Installation zu erleichtern.
- Kunststoffgehäuse, runde Kanten und ein zusätzlicher Schalldämpfer verbessern die Sicherheit und Ergonomie des Bedieners sowie den Geräuschpegel in kollaborativen Umgebungen.