Kenos® Vakuumgreifsysteme_
Kenos® ist eine führende Marke für großflächige Vakuumgreifer. Er wurde u.a. für Anwendungen in der Verpackungs-, Holz- sowie Lebensmittelindustrie entwickelt und optimiert. Die Baureihe stellt eine flexible Lösung für die Handhabung verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Formen und Abmessungen dar. Die meisten Greifsysteme können mit einer integrierten Vakuumerzeugung ausgestattet werden, oder sind für eine getrennte Vakuumerzeugung (Pumpe bzw. Seitenkanalgebläse) geeignet. Der integrierte Vakuumerzeuger ist ein modularer, einfach zu wartender, mehrstufiger COAX®-Ejektor mit der energieeffizientesten Ejektortechnologie des Marktes. Die Anzahl der Ejektoren kann bei Bedarf auch nach der Installation ganz einfach erhöht werden. Die Saugmatte des KVG-Greifsystems besteht aus einem technischen Schaumstoff (FDA-zugelassen), mit unterschiedlichen Lochabständen und Dicken. Alternativ kann der KVG120C mit Saugnäpfen der Größe 35-60 mm aus der DURAFLEX®- oder Value Line®-Serie ausgestattet werden.

26 Produkte

Kenos Reverse Valves – KRV
Zubehör
Ansicht
8 Varianten

KSG Metallring
KSG
Ansicht
5 Varianten

KSG Schaumstoff aus Naturkautschuk
KSG
Ansicht
5 Varianten

T-slot nut kit 4pcs
Zubehör
Ansicht
8 Varianten

Schlauchschellen Kenos®
Zubehör
Ansicht
4 Varianten