Artikelnummer: 0205192
80 Varianten
Saugnapf B35XP Polyurethan 60
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Größe
10 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205169
15 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205172
20 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205176
25 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205185
35 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205192
52 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205200
75 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205209
110 mm (60 Sh)
Artikelnummer: 0205220
10 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204978
15 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204992
20 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204994
25 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0204998
35 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205002
52 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205007
75 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205157
110 mm (30/60 Sh)
Artikelnummer: 0205021
Beschlag
Ohne BefestigungKein
Artikelnummer: 0205192
M5 AußengewindeBrass
Artikelnummer: 0205168
5xM5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205183
M5 InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205175
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205181
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205194
G 1/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205208
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205195
G 1/4" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205212
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205197
G 3/8" AußengewindeAl
Artikelnummer: 0205213
G 3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205214
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205180
1/4" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205196
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205198
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205191
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205207
3/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
Artikelnummer: 0205199
3/8" NPSF InnengewindeAl
Artikelnummer: 0205868
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
- Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
- Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.