Erfolgsgeschichten

58 Artikel
19.08.2025

Mit piGRIP® FLIW und piPUMP zur Spitzenleistung in der Kartonproduktion: Eine erfolgreiche Integration mit b-automated

Yamaton Paper GmbH steigerte mit Piab-Lösungen Effizienz und Nachhaltigkeit, reduzierte Arbeitsaufwand und ermöglicht schnelle, hochwertige Verarbeitung sensibler, recycelter Materialien.

31.03.2025

RO-BER und Piab: Gemeinsam für eine effizientere Intralogistik durch innovative Greiftechnik

Während der Entwicklung einer kompakten Piece-Picking Zelle, die in der Lage ist, verschiedene Produkte und Kartons mit bis zu 1200 Picks pro Stunde zu handhaben, fand der deutsche Systementwickler RO-BER seine Lösung im piCOMPACT®23 SMART-Kompaktejektor und den MX-Saugnäpfen von Piab.

Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen
23.09.2024

Kenos® KVG-Greifer erhöhen die Produktivität bei der Handhabung von Metallblechen

Durch den Einsatz der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Automation Technology eine Falt-, Füge-, Montage- und Nietlinie für verzinkte Bleche entwickelt und gebaut, die nicht nur die Zykluszeiten, sondern auch die Sicherheit der Bediener optimiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
11.09.2024

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung

Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung
11.09.2024

Piab- und Kenos-Tools sorgen für die sichere Herstellung von Straßenbeleuchtung

Der italienische Systemintegrator MVQuadro hat zur Unterstützung eines Herstellers von Straßenleuchten erfolgreich eine neue Montage- und Verpackungslinie entworfen und implementiert.

Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.
29.08.2023

Sicheres Palettieren von Nassbatterien für Fahrzeuge mit Piab DURAFLEX® Friction Cups

Die DURAFLEX® Friction Cups von Piab spielen eine wichtige Rolle im Pick-and-Place-System von Gruppo Esea, Zulieferer eines führenden Herstellers von Automobilbatterien.

Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.
14.07.2023

Kenos® Flächengreifer unterstützen die Hochgeschwindigkeitshandhabung von Farbeimern

Mit Kenos® KVG120 Flächengreifern von Piab entwickelte die DromontGroup ein erfolgreiches Pick-and-Place-System für eine Farbproduktionslinie in einem großen britischen Chemieunternehmen.

07.07.2023

Vom Boden bis in 20 Meter Höhe: Das automatisierte System von Piab befördert Coating-Pulver für Maissaatgut  in den 4. Stock

Bayer Hungaria Kft. profitiert von den Vorteilen der automatisierten Lösung von Piab für die Förderung von Coating-Pulver für Maissaatgut. Durch den Einsatz der Piab piFLOWf®-Förderer konnte der Einsatz von manueller Handhabung vollständig reduziert werden. 

Berith und Sverker Paulson, die Firmeninhaber von Weba Kemi, mit ihrem C2 Vakuumförderer von Piab
06.04.2023

Vier Jahrzehnte und immer noch am Laufen – eine Erfolgsgeschichte von langlebigen Förderern

Zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Piab hat der Geschäftsbereich Vakuumförderung einen Wettbewerb ausgerufen, um den ältesten, noch laufenden Piab-Vakuumförderer zu finden. Die Suche war erfolgreich…

Kenos® KVGL-Greifer von Piab
06.04.2023

Erhöhung der Palettierzyklen in einer Lebensmittelanwendung.

Beim Handhaben von Beuteln hat MAXPRO große Vorteile mit dem Kenos® KVGL-Greifer von Piab…

Piab Kenos® KVG-Greifer
09.03.2023

Höhere Produktivität beim Verpacken und Palettieren von Kartons.

Unter Verwendung der Kenos®-Greifer der Serien KVG und KVGL von Piab hat Eklego ein hochmodernes End-of-Line-System konstruiert und hergestellt...

Palettieren von offenen Kartons mit einem Greifer, der mit BX35P-Duraflex-Saugnäpfen von Piab ausgestattet ist
13.10.2022

Automatisierte Palettierung von Kartons in der Nahrungsmittelindustrie

BX-Saugnäpfe aus doppelt so starkem Duraflex® in Kombination mit COAX®-Vakuumerzeugungstechnologie von Piab haben es Tradicional Panadera ermöglicht, verschiedene Kartonformate mit einem einzigen Greifer zu palettieren.

Manipulator mit 4 Kenos® KVG120-Greifern von Piab, die die Handhabung einer Lage von Schnittholz ermöglichen
20.09.2022

Flexible und effiziente Handhabung von Schnittholz in einem Umreifungssystem

Mit Hilfe der Kenos® KVG-Greifer von Piab hat Officina Meccanica Sestese SpA eine Endverpackungsmaschine entwickelt und hergestellt, die bei einem führenden Unternehmen in Südosteuropa, einem Hersteller von Komponenten für die Möbelindustrie, installiert wurde.

Piab's vacuum conveyor at Minges Coffee Roasters
16.09.2022

Kaffeegenuss dank Piab’s Vakuumförderer bei Minges Kaffeerösterei

The coffee capsules and pods from Minges Coffee Roasters have been filled uncomplicatedly thanks to Piab's piFLOW®f...

Der Kartonaufrichter mit den B52XP-Saugnäpfen von Piab bei Cob-Solution
10.09.2022

Höhere Produktivität bei der Faltung von Kartons in einer tiermedizinischen Anwendung

Cob-Solution nutzte die Saugnäpfe B52XP und den Ejektor piCOMPACT23 SMART von Piab für die Konstruktion eines Systems für die Kommissionierung und Aufrichtung von Pappkartons. Der Kunde ist Rao Farmaceutici, eine Veterinärapotheke aus Sizilien, die auf den Onlinehandel setzt und ihre Produkte europaweit vertreibt.

Mini Cobot gripper (MCG)
07.07.2022

Das Dream-Team: Der Wyzo Sidebot mit Piab’s extrem leichten Mini Cobot Greifer (MCG)

Mit einer maximalen Traglast von einem Kilogramm, ist das Gewicht des Greifers entscheidend. Was könnte also besser dazu passen als Piab's Federgewicht, der MCG, mit nur 270 Gramm.

SINA Vakuum-Automatisierungskonzept für die Intralogistik
05.04.2022

Intralogistik neu erfinden

Eine einzigartige, intelligente Lösung, die die Intralogistik und das Materialhandling vom Wareneingang bis zu den fertigen, ausgelieferten Artikeln an den einzelnen Produktionslinien automatisiert...

Piab-Saugnäpfe in einem von Tecno Pack SpA entwickelten Greifersystem für Verpackungen
03.03.2022

Automatische Handhabung von verpackten Keksen mit der Vakuumtechnik von Piab

Mit den Saugnäpfen und Vakuumejektoren von Piab hat Tecno Pack SpA Greifer entwickelt und hergestellt ...

dm Verteilzentrum setzt auf Piab Saugnäpfe
08.02.2022

dm Verteilzentrum setzt auf Piab Saugnäpfe

dm ist derzeit der größte Drogeriemarkt Europas. In seinem Distributionscenter wird ein großer Teil der Paletten depalettiert mit...

Forvet Glashandhabungssystem
16.11.2021

Sichere und automatisierte Handhabung von Glasscheiben mit Vakuumtechnik von Piab

Forvet SpA hat End-of-Arm-Werkzeuge entwickelt, die das Handhaben von Glasscheiben unterschiedlicher Größe ermöglichen ...