Artikelnummer: 9909632
17 Varianten
Saugnapf U4 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Für die Handhabung von Bauteilen mit ebenen oder leicht gewölbten Oberflächen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Geeignet für ebene oder leicht gewölbte Flächen.
- Auch für konkave Werkstücke.