Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Sichere Beutel-Handhabung

Beutel RICHTIG fest halten

Ein Beutel mit Süßigkeiten fällt auf den Boden des Verpackungsbereichs. Oder ein Beutel mit gefrorenen Erbsen wird von seiner ursprünglichen quadratischen Form in eine unordentliche Kunststoffverpackung mit einem hässlichen kegelförmigen Saugabdruck verformt. Mit dieser Art von Problemen werden Hersteller konfrontiert, die ein vakuumbasiertes automatisches System nutzen, um Beutel zu handhaben. Unabhängig davon, ob diese Beutel Süßigkeiten, Erbsen, oder etwas ganz anderes enthalten.

Traditionell sind die vakuumbasierenden Beutel-Handhabungssysteme in dem Maße mit Problemen belastet, dass es fast unmöglich ist, sie zu benutzen. Die richtige Saugnapf-Auslegung für die jeweilige Anwendung ist ein sehr schwieriger Balanceakt.

Doch es gibt neue innovative Lösungen für diese Probleme. Sie ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb eines automatisierten Beutel-Handhabungssystems.

Dieses Whitepaper gibt Ihnen einige nützliche Tipps, auf was Sie achten müssen:

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns