Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr

Piab
Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region:
United Kingdom / Deutsch
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Saugnapf BFF80P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde, 0118670

      0118670

      Artikelnr. 0118670

      • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
      • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
      • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
      • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
      • Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
      • Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
      • DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.
      Metrisch   Imperial
      Allgemein
      Curve radius 50 mm
      Max. vertikale Bewegung 14 mm
      Anwendung Öliges Blech
      Anschlußgewinde 3/8"
      Befestigungsart Innengewinde
      Befestigungstyp G-Gewinde
      Befestigungsoptionen Kein
      Material Polyurethan (PU55), Polyurethan (PU60)
      Saugnapfmodell BFF
      Form Balg
      Volumen 50 cm³
      Gewicht 66 – 141 g
      Abmessung
      Höhe 50 mm
      Außendurchmesser 85 mm
      Leistung - Hubkräfte, Dry metal sheet
      Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Leistung - Hubkräfte, Oily steel plate
      Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Material
      Polyurethan (PU55) Polyurethan (PU60)
      Farbe Orange Grün transparent
      Härtegrad 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatur 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Materialbeständigkeit
      Polyurethan (PU55) Polyurethan (PU60)
      Alkohol N/A N/A
      Konzentrierte Säuren + +
      Etanol + +
      Hydrolyse + +
      Metanol - -
      Öl +++ +++
      Oxidation - -
      Benzin + +
      Verschleißfestigkeit +++ +++
      Wetter & Ozon +++ +++

      Maßzeichnungen

      Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

      Support
      CAD-Datei
      Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
      Datenblätter
      Bedienungsanleitungen (1)
      Broschüren (1)
      Zertifikate (1)
      White papers (1)
      Training (3)
        • Saugnäpfe

          • Ich habe eine sich verändernde Anzahl von zu hebenden Objekten - wie kann ich sicherstellen, dass keines davon herunterfällt und auch nicht zu viel Energie verbraucht wird? Wie kann man dieses System optimieren?
            • Alle Saugnäpfe die nicht in direktem Kontakt mit dem Objekt (offen) stehen, saugen eine Menge Luft ein und erfordern dadurch eine größere Pumpe als notwendig. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Ventilen in den Saugnäpfen, wie das piSAVE sense, sind die Saugnäpfe normalerweise geschlossen, bis sie in den Kontakt mit dem zu handhabenden Objekt kommen. Es werden nur die Ventile der Sauger geöffnet, die am jeweiligen Hubzyklus beteiligt sind. Bitte schauen Sie sich das piSAVE sense Video an.

          • Was ist DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® ist ein patentiertes Material, speziell entwickelt, um die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan zu vereinen. Das DURAFLEX® Material ist abdruckfrei.

          • Wie erfahre ich, welche Hubkräfte benötigt werden?
            • Es hängt von dem Gewicht des Produktes, das angehoben werden soll ab und davon, wie viele Saugnäpfe für das Objekt verwendet werden können. Ermitteln Sie das Gewicht, das pro Saugnapf angehoben wird. Wenn Sie dieses Gewicht mit der Schwerkraft (g=9,81) multiplizieren, erhalten Sie die benötigte Hubkraft in Newton (N).

          • Wie geht man bei der Saugnapfauswahl vor?
            • Wir empfehlen mit einer Anwendungsliste zu beginnen, um dann die passenden Produkte für die verschiedenen Anwendungen zu suchen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Partner zu kontaktieren, um die optimale Lösung zu finden.

          • Wie sollten Saugnäpfe von Piab gelagert werden?
        Angebot anfordern

        Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren hier starten um ein Angebot anzufordern.

        Erstellen Sie sich einen kostenfreien Zugang für den Zugriff auf folgende Inhalte:

        • CAD Dateien
        • Produktverfügbarkeit
        • Anforderung von Angeboten
        • White paper
        • Newsletter
        Ja, bitte!
        Mein Piab
        Neueste Aktivitäten
        Produkt Vergleich

        Piab AB © 2017 Rechtlicher Hinweis

        Folgen Sie uns

        Kontaktieren Sie uns