Förderrohr Ø32, 0202612

Oberflächengüte | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Material | POM, ASTM 316L |
Gewicht | 2,89 kg |
Durchmesser | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Durchmesser 2 | 32x1,2 mm (D1) |
Durchmesser 3 | 32x1,2 mm (D2) |
Länge | 814,5 mm (L) |
Länge 2 | 964,5 mm (L1) |
Länge 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.
Förderrohr Ø32