Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Rückschlagventil VT1 3/8"NPT-1/4"NPT, 0121236

vactrapx3_corrected

Artikelnr. 0121236

Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

  • Optional zweistufiger COAX® Cartridge MINI PI12-2 integriert.
  • Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
  • Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
  • Optional integrierte Energiesparfunktion (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche, z.B. Blech, den Luftverbrauch praktisch auf null reduziert.
  • Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 551 kPa (80 psi) beim Abblasen.
  • Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 551 kPa (80 psi) beim Vakuum.
  • Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
  • Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer 01.21.236
Material CuZn, SS, Steel, Ceramic, Al, Nitril (NBR), Polyurethan (PU)
Temperatur -30 – 70 °C
Gewicht 272 g
Leistung
Speisedruck 0,25 – 0,55 MPa (Abblasfunktion)

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (2)
Zertifikate (3)
Training (1)
Youtube Videos (1)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns