Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

FB-GTB6-P5211 Reflexionslichtschalter, 0213393

0213393

Artikelnr. 0213393


  • Hintergrundausblendung
  • Standard-Miniaturgehäuse mit M3-Gewindebohrungen
  • 11 mm x 31 mm x 20 mm
  • Tastbereich max. 5 mm – 100 mm
  • Tastbereich 20 mm – 100 mm
  • Lichtart: sichtbares Rotlicht
  • Anschluss M8, 3-polig
Metrisch   Imperial

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns