Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

RPL 2 Relais-Anschlussdose , 0213256

0213256

Artikelnr. 0213256


  • Minimieren die Schnittstellenverkabelung und maximieren die Auslastung der Steuereingänge durch Bereitstellung von Abschluss- und Stromverteilern für bis zu 2 EingängeEin-/Ausgänge können entweder Stromquellen (PNP), -senken (NPN) oder eine Kombination aus beidem sein
  • Einschließlich Gehäuse und Kabelklemmen
  • Zugängliche Endstellen für einfache Verdrahtung
  • Einrasten in DIN-Befestigungen möglich
  • Festkörper-Schaltkreiskontrolle für lange Lebensdauer
  • KK bieten „Durchgangs“-Funktionalität
  • RPL bieten „UND“-Logikfunktionalität
  • RPL können PNP-Signale in NPN- und NPN-Signale in PNP umwandeln
  • US-Patentnr. 6,812,593
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18451000
Gewicht 179 g
Elektrische Daten
Betriebsspannung 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Eingabemenge 2
Logik AND (series)
Signalausgänge PNP /NPN / RELAY 'C'

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns