Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab piCHIP

Vereinfachte Integration

Datum 26.03.2013

 

Piab, einer der führenden Lieferanten industrieller Vakuumtechnologie, bietet seine patentierte COAX®-Technologie in einer neuen vereinfachten Integrationsplattform mit dem Namen piCHIP an. COAX® ist die energieeffizienteste Ejektortechnologie, basierend auf einem Mehrstufen-Konzept zur Erzeugung eines Vakuums mithilfe von Druckluft.

Die leichte piCHIP-Einheit ist flexibel genug, dass sie schnell auf einer Vielzahl von Materialien befestigt werden kann. Dadurch, dass sich sowohl der Anschluss für Druckluft als auch der für Vakuum auf derselben Seite befinden, eignet sie sich perfekt zur Integration. Wenn die Leistung aufgrund von Veränderungen in Ihrem Prozess erhöht werden muss, dann kann die piCHIP-Einheit so modifiziert werden, dass sich die Leistung des Geräts für eine schnelle Reaktion ganz einfach verdoppeln lässt. 

Mit seinem beinahe lautlosen Betrieb eignet sich das piCHIP perfekt für den Betrieb in Reinräumen. Die Medizin- und Elektronikindustrie mit ihren Vakuumanwendungen sind der perfekte Einsatzbereich für dieses Produkt.

Da COAX® Cartridges bis zu zwei Mal so schnell sind wie andere Cartridges und drei Mal mehr Durchfluss liefern als ein konventioneller Ejektor mit identischem Luftverbrauch, kann das piCHIP auch bei geringem oder schwankendem Versorgungsdruck (1-6 bar) eine hohe Leistung erbringen. Außerdem beginnen piCHIP-Vakuumgeräte sofort bei Aktivierung des Druckventils mit der Erzeugung von Vakuum; sie nutzen somit die Druckluft bestmöglich aus und verbrauchen wesentlich weniger Energie als traditionelle Vakuumpumpen.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns