Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab logo

Piab bietet Herstellern eine zukunftsweisende Automatisierungstechnologie, die die Produktivität steigert und Energie spart

Datum 01.04.2010

Piab expandiert ihre Spitzentechnologie innerhalb des Automatisierungsbereichs, um mehr Kunden zu erreichen. Seit Beginn des Unternehmens in den 50er Jahren führt Piab die Entwicklung von Druckluft betriebenen Vakuumpumpen, Vakuumzubehör, Vakuumförderern und Saugnäpfen an und stattet die anspruchsvollsten Kunden mit den fortschrittlichsten Lösungen aus.

Optimale Leistung und Energieeffizienz waren schon immer kennzeichnend für die Lösungen von Piab. Da die Energiekosten steigen und das Umweltbewusstsein zunimmt, sind Hersteller auf der Suche nach energieeffizienten Produkten, um die Kapazität zu erhöhen. Um dem Bedarf gerecht zu werden, erweitert Piab nun ihre Produktpalette mit mehreren Produkten, die sogar noch kosteneffizienter sind.

Da ist zunächt piINLINE™, eine neue Produktpalette von Inline Vakuumejektoren auf der Grundlage der COAX® Technologie. piINLINE™ ist ideal für die Fertigungsindustrie zur Integration in Maschinen oder Roboteranwendungen geeignet.

“Wir werden die Produktentwicklung beschleunigen und beabsichtigen nun für die kommenden Jahre, jedes Quartal eine neue Produktserie auf den Markt zu bringen”, sagt Piabs CEO, Per-Erik Lindquist.

Zusammen mit den Bemühungen um die Erweiterung der Produktpalette restrukturiert und stärkt Piab ihre Vertriebsorganisation, um ihre Marktbasis auszudehnen.

“Unser Ziel ist es, mehr Kunden mit effizienten Lösungen für die Automatisierung mittels Vakuumtechnologie zu erreichen. Uns zu finden, wird einfacher werden und wir werden unser Know-how einsetzen, um Kunden zu helfen, weitere Wettbewerbsvorteile zu erlangen”, sagt Lindquist.

Mit diesen gegenwärtigen Änderungen zielt Piab auf ein zweistelliges jährliches Wachstum ab.

Um diese neue Phase in der Entwicklungsgeschichte von Piab zu kennzeichnen und ein starkes Signal bezüglich ihrer Absichten auszusenden, ändert Piab ihr Logo und bringt Anfang April zusammen mit der Markteinführung der neuen piINLINE™ Produkte eine neue Website an den Start.

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communications
Tel: + 46 8 630 25 98
Mobil: + 46 708 92 96 55
Josef.karbassi@piab.com

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie-effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab hat eine weltweite Organisation mit Tochterunternehmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und ihren Hauptsitz in Schweden. Seit 2006 ist die Private-Equity Firma Altor der Hauptinhaber von Piab.

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns