Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Produktlinie der Faltenbalgsauger

Piab erweitert seinen Faltenbalgsauger-Konfigurator um die Größe 65 mm

Datum 24.06.2019

Noch mehr Größen, weitere Funktionen bei zusätzlichen Befestigungen und die gesamte Produktlinie der Faltenbalgsauger im Konfigurator. 

Taby, Sweden – Piab erweitert seine allgemeine Produktlinie der Faltenbalgsauger mit einem Durchmesser von 65 mm und weitet damit den bereits sehr umfangreichen Anwendungsbereich aus. Die neue Saugergröße ist die letzte von vier Größen, die der beliebten Faltenbalgsauger-Produktlinie insgesamt in letzter Zeit hinzugefügt wurden. Vor kurzem war sie nämlich bereits um Sauger mit 13, 26 und 90 mm erweitert worden.

„Wir haben beschlossen, in unserem Größenspektrum der Faltenbalgsauger ein paar Lücken zu schließen. Dank dieser Erweiterung können wir unseren Kunden eine noch breitere Palette an Optionen für ihre einzigartigen Anwendungen anbieten.“, freut sich Josef Karbassi, Vizepräsident der Automatisierungs-Abteilung von Piab.

„Darüber hinaus haben wir zu verschiedenen unserer bestehenden Faltenbalgsauger neue Fittings hinzugefügt, und außerdem steht jetzt den Kunden die gesamte Produktfamilie der Faltenbalgsauger in unserem beliebten Online-Konfigurator zur Verfügung.“, fährt er fort.

Die nun für eine bestimmte Anzahl von Piabs Faltenbalgsaugern verfügbare breitere Palette bietet zudem weitere optionale Funktionen, wie zum Beispiel die speziellen Durchflussregelungsventile und Filter. Um den Kunden bei der Auswahl und den maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen, sind diese Fittings sowie das gesamte Spektrum der Standard-Faltenbalgsauger (B5 bis B150) auch in Piabs Konfigurationstool auf der Website des Unternehmens enthalten.

Die neuen Faltenbalgsauger sind in vier verschiedenen Materialien erhältlich: Nitrilkautschuk (NBR), dem beständigen HNBR sowie zwei Gütestufen von Silikon. In der Standardqualität wird Silikon für Faltenbalgsauger eingesetzt, die oftmals in der Kunststoff- und Verpackungsbranche Anwendung finden, während das alternative Silikon in Lebensmittelqualität für Sauger verwendet wird, die den von den USA (FDA 21CFR177.2600) und/oder der EU (EU 1935/2004) festgelegten Hygienestandards genügen müssen.

„Die äußerst hohe und gleichbleibende Qualität unserer Faltenbalgsauger resultiert aus der Tatsache, dass wir nur zertifizierte und hochwertige Materialien einsetzen. Unsere Kunden schätzen es sehr, dass jede neue Charge von Saugern, die sie bei uns bestellen, genau dieselbe Qualität hat wie die letzte, die sie von uns erhalten haben.“, erklärt Josef Karbassi.

 

Balgsauger B65 - Broschüre (pdf)

 

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauer aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 500 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren. 

Weitere Informationen

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns