Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSMART® Vakuumtechnik in einer 4

Vakuumtechnik für piSMART®-Fabriken

Datum 28.03.2018

Steigern Sie die Produktivität und sparen Sie Energie mit intelligenter und für die Industrie 4.0 gerüsteter Vakuumtechnik.

Täby, Sweden – Piab präsentiert die piSMART®-Versionen ihrer modernsten Vakuumtechnik-Produkte für intelligente Fertigung - mit gesteigerter Produktivität bei geringerem Energieverbrauch. Durch die Erfassung und Analyse der Fertigungsdaten können mit intelligenten Geräten die Prozesse automatisch und digital geführt, gesteuert und überprüft werden – in den Industrie-4.0-Fabriken der Zukunft.

Das erste ist eine piSMART®-Version der All-in-One-Vakuum-Ejektor-Serie piCOMPACT®, das Spitzenmodell von Piab. Der piCOMPACT® ist bereits mit der generischen und Feldbus-unabhängigen Eingangs-/Ausgangs-Technologie IO-Link erhältlich, die ein hohes Maß an integrierter Intelligenz bietet, und ist jetzt auch für die nächste Stufe der Prozesssteuerung gerüstet, die durch cloudbasierte „Big Data“ unterstützt wird.

Das piSMART®-Gerät bietet eine direkte Verbindung zu einer Vielzahl von Online-Ressourcen sowie zu Daten von strategisch platzierten Sensoren mit Internetverbindung. Dem Beispiel von piCOMPACT®s piSMART® werden noch weitere hochwertige Vakuum-Ejektor-Anlagen folgen. Piab plant außerdem, in die piSMART®-Ausstattung auch Vakuumförderer und Hebeanlagen mit einzubeziehen, um so eine beispiellose Optimierung, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit auch bei solchen Anlagen zu ermöglichen.

Der mühelose Zugriff auf große Datenmengen ist die Grundlage für neue, intelligente und innovative technische Unterstützung und dezentrale Entscheidungshilfen, wie z. B. automatische Feinabstimmung, Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung und automatische Echtzeit-Einstellungen. Diese Cloud-Funktionen basieren auf hochmodernen Geräteeigenschaften wie Automatic Level Determination (ALD – automatische Niveaueinstellung), Automatic Condition Monitoring (ACM – automatische Zustandsüberwachung), Intelligent Blow-Off (IBO – intelligentes Abblasen), Self Adhesion Control (SAC – selbsttätige Ansaugsteuerung) und der Energiesparfunktion (ES) und werden die bevorstehende industrielle Revolution im Rahmen der intelligenten Industrie 4.0 weiter untermauern.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauerns aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns