Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line suction cups

Vakuum Systeme ganz ohne PVC

Datum 02.12.2015

Die Value Line® Saugnäpfe bieten eine PVC-freie Alternative für Kartonaufrichter und einfache Greifer

Täby, SwedenDie Value Line® Saugnäpfe von Piab erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Kunden. Der Grund ist einfach: Die Saugnäpfe ergeben einen Sinn. Zum einen aus wirtschaftlicher Sicht, da sie ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, und zum anderen aus umwelttechnischer Sicht, da sie aus recyclingfähigem thermoplastischem Elastomer (TPE) hergestellt werden und auf das umweltproblematische Polyvinylchlorid (PVC) verzichtet wird.

Durch Kombination der Eigenschaften von Kautschuk und Kunststoff ist TPE ein starkes und haltbares, aber dennoch biegsames Material, das als Alternative zu PVC in zahlreichen Anwendungen immer beliebter wird.

Alle Saugnäpfe der Value Line® bestehen aus TPE, wodurch sie umweltfreundlicher und leichter zu recyceln sind. Die Saugnäpfe sind weltweit verfügbar und wurden mit großer Sorgfalt entworfen, um den Anforderungen von Standardanwendungen für vakuumbasierte, automatische Systeme gerecht zu werden. Sie sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich.

Die umfassende Value Line® Produktreihe umfasst 21 Saugnäpfe in drei unterschiedlichen Designs: flach-konkav, Balg und langer Balg, jeweils in sieben verschiedenen Größen mit einem Durchmesser von 20 bis 75 mm. Die abriebfesten Näpfe weisen eine gute Verschleißresistenz auf und eine dünne Dichtlippe kombiniert mit integriertem Niveauausgleich bietet einen guten Halt, selbst auf leicht strukturierten und gewellten Oberflächen.  

Die Value Line® Saugnäpfe sind durch die einheitliche, gleichbleibende und kosteneffektive Leistung ideal geeignet für die Nutzung in automatisierten Spritzgußsystemen sowie in Kartonaufrichtermaschinen. Die flach-konkaven Saugnäpfe weisen eine geringe Bauhöhe auf und lassen sich leicht auf Greifwerkzeugen und Roboterarmen installieren. Die Value Line Saugnäpfe haben einen attraktiven Preis und werden mit einem Mengenrabatt angeboten.

Die Value Line® Produkte bieten dem Low-End-Markt das, was Piab seinen High-End-Kunden schon seit über 60 Jahren bietet – Fachwissen, Innovation sowie eine globale, einheitliche Lieferung und Kundendienst. Heute bedient das Unternehmen beide Enden des Marktes mit seinen Premium-Saugnäpfen und den grundlegenderen Standardsaugnäpfen.

Über Piab                                             

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomations-Prozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweite Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Mehr Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns