Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW® Vakuumförderer

Nahrungsmittel im FLOW mit den Vakuumförderern von Piab

Datum 11.01.2017

piFLOW® Vakuumförderer fördern alles: von pulver- und granulatförmigem Schüttgut bis hin zu empfindlichen Tabletten.

Täby, Schweden – Gleich ob man sie für Backwaren, Konfekt, Fertiggerichte, Nahrungsmittelzusätze oder Nahrungsergänzungsmittel verwendet - piFLOW® Vakuumförderer erfüllen die Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie auf der ganzen Welt. Die Förderer sind geräuscharm und bieten eine in sich geschlossene Förderung, sie sind ATEX-zertifiziert, erfüllen die Vorschriften der FDA und EU 1935/2004 sowie die gute Herstellungspraxis und garantieren ein sicheres Arbeitsumfeld sowie einen reibungslosen, absolut produktiven Betrieb.

Die Förderer von Piab zeichnen sich durch eine kleine Grundfläche mit flexiblem Leitungsverlauf aus und sind dadurch platzsparend und leicht zu bewegen. Durch das hygienische Design sind sie problemlos zu reinigen und warten, ermöglichen kurze Umrüstzeiten und tragen zu verbesserter Verfügbarkeit bei. Die Förderer sind mit speziellen Funktionen zur Reduzierung der Entmischung ausgestattet und garantieren außerdem die sichere und zuverlässige Fertigung von Produkten mit Wirkstoffen.

Für die Nahrungsmittelindustrie stehen drei Modelle zur Verfügung; piFLOW®f für die allgemeine Nahrungsmittelindustrie, piFLOW®p ist für anspruchsvolle Anwendungen geeignet und piFLOW®t befördert Tabletten und andere zerbrechliche Produkte. Eine breite Palette an Zubehör wird ergänzend zu den Förderern angeboten. So zum Beispiel Saugrohre als leichte und ergonomisch korrekte Lösung für herkömmliches frei fließendes oder granulatförmiges Material, Förderlanzen für anspruchsvolleres Material, die eine angepasste Luftzufuhr zur optimalen Mischung des geförderten Materials mit der Ansaugluft ermöglichen, und eine spezielle Einspeiseleitung für den piFLOW®t.

Außerdem gibt es eine Sackentleerungsstation mit einem speziellen Staubabscheider und einem Innenvolumen von 100 Liter. Die Station kann bis zu vier Säcke gleichzeitig bewältigen. Einspeiseadapter für einen optimalen Fluss sind ebenso enthalten wie eine spezielle Absendestation für piFLOW®p/t. Diese zeichnet sich durch eine optionale Fluidisierungsfunktion aus, die auf zwei Punkten für zusätzliche Trägerluft für nicht frei fließendes oder anderweitig anspruchsvolles Material basiert. Ein Förderadapter mit einer generischen oder Piab-spezifischen Schnittstelle bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung.

Kontaktieren Sie uns

Über Piab

Piab wurde 1951 gegründet und entwickelt innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomationsprozesse. Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Die neueste Errungenschaft von Piab sind die Vakuum-Greifsysteme von Kenos. Piab ist eine weltweit agierende Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns