Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSECURE

piSECURE hält das Vakuum im Falle eines Systemausfalls

Datum 18.12.2013

piSECURE ist ein neuer dezentraler Vakuumejektor für geschlossene Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen bei Strom-oder Systemausfällen. Diese Sicherheitsfunktion basiert auf einem sehr dichten zusätzlichen Vakuumrückschlagventil.

Auch bei Roboter-Handling -Anwendungen von hochwertigen dichten Bauteilen, kann piSECURE verwendet werden, um die hohen Kosten für fallen gelassene Teile bei einem Stromausfall zu eliminieren. Beispiele sind geformte Gläser und Bleche im Rohbau und bei der Montage von Autos.

Typische Anwendungen, bei denen die piSECURE Ejektoren sehr gut passen sind ergonomische Hebegeräte (Manipulatoren) sowie über Kopf Kräne (Traversen), Anlagen zur Aufnahme von Glas, Blechen und anderen dichten Materialien, die manuell gehandhabt werden sollen. piSECURE ist außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen einhalten und erfüllt werden müssen, z.B (DIN/SS) - EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Datenblatt
Handbuch
Pressmitteilung
Youtube video

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns