Datum 01.12.2020
piGRIP® ist ein konfigurierbarer Saugnapf der eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet und perfekt auf Ihre individuelle Anwendung abgestimmt werden kann. Sie wählen die passende Lippe, den Balg, die Stütze sowie die Befestigung entsprechend Ihren Anforderungen aus.
Die BGI-Lippe eignet sich hervorragend für die Handhabung von stabilen Plastikbeuteln sowie Standbeuteln, die mit festen oder flüssigen Lebensmitteln/Substanzen gefüllt sind. Das verbesserte Design der BGI-2-Lippe bietet auch hervorragende Möglichkeiten für die Handhabung dünner/feiner Plastiktüten.
In der BGI-Lippenfamilie erhalten die Größen 34, 41, 48 und 63mm das neue verbesserte BGI-2-Design. Die Form, das Material und die Größen der Lippen sind im Vergleich zur alten BGI-Lippe alle gleich. Die Konfiguration dieses Saugnapfs wird im piGRIP® Konfigurator unterstützt.
piGRIP® BGI - Broschüre