Datum 01.12.2020
Piab erweitert die piSOFTGRIP®-Familie erneut um einen neuen Zwei-Fingergreifer, der für die Automatisierung der Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde. Der Vakuum-basierte weiche Greifer ist bestens geeignet, um empfindliche und leichte Objekte mit unregelmäßigen Geometrien und/oder ungewöhnlichen Oberflächen zu fassen.
Der piSOFTGRIP® hat zwei Greiffinger und einen Vakuumsaugnapf und da alles aus einem Stück gefertigt ist, erhält man ein einfaches und robustes Produkt. Das Produkt ist nicht staubempfindlich und die Greifkraft kann leicht durch das angewendete Vakuumniveau eingestellt und gesteuert werden. Der Greifer kann einfach in Reihen (Multimode-Anwendungen) angeordnet werden, um die Handhabung längerer Objekte zu unterstützen.
Lebensmittelecht
Der piSOFTGRIP® besteht aus Silikon, das für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist (in Übereinstimmung mit den Verordnungen FDA 21 CFR und EU 1935/2004). Der lebensmitteldetektierbare Greifer ermöglicht der Lebensmittel- und Schokoladenbranche, die automatisierte Lebensmittelhandhabung auf eine breite Produktpalette zu erweitern.
Empfindliche Lebensmittel/Schokoladenartikel können gehandhabt werden, ohne Bedenken die Objekte zu beschädigen oder zu zerquetschen Die Edelstahlbefestigung sowie die abgedichtete Vakuumkammer ermöglichen eine einfache Reinigung und die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Einfach zu verwenden, zu steuern und zu reinigen
Das Soft-Gripping-Vakuumwerkzeug ist so einfach zu steuern und zu installieren wie ein Saugnapf. Darüber hinaus lässt es sich auch in Multimode-Anwendungen einsetzen, indem mehrere piSOFTGRIP® 50-2 in Reihen oder anderen Anordnungen eingesetzt werden, welche die von Ihnen gewünschten Picks unterstützen. Der piSOFTGRIP® 50-2 verwendet die gleichen Befestigungen wie die piGRIP® Saugnäpfe von Piab.
Eine optionale Edelstahlbefestigung kann einfach abgewaschen und somit leicht gereinigt werden (dieser Greifer hat die gleiche Schnittstelle wie der piSOFTGRIP® 50-3). Dank seiner intuitiven und benutzerfreundlichen Konstruktion kann der piSOFTGRIP® problemlos in automatisierte Verfahren integriert werden und trägt dazu bei, die Qualität der Produkte zu verbessern und die Gesamtproduktivität zu erhöhen.
Hervorragende Greiflösung für kleine, empfindliche und längliche Objekte
Der piSOFTGRIP® 50-2 ist eine ausgezeichnete und kostengünstige Lösung für empfindliche und schwer zu fassende Objekte. Die Greifkraft kann leicht durch die Einstellung des Vakuumniveaus gesteuert werden. Der weiche Greifer kann Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 50mm fassen.