Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab Niveauausgleicher

Neue Niveauausgleicher

Datum 18.01.2011

Durch die neuen LC Niveauausgleicher können Hersteller die Produktionsprozesse beschleunigen und gleichzeitig das Risiko von Produktschäden beim Handling von empfindlichen Produkten mit unterschiedlichen Höhenanforderungen vermindern.

Das Programm besteht aus 16 unterschiedlichen Niveauausgleichern (Federstößel) in vier Größengruppen: M5, G1/8”, G1/4” und G3/8”. Jede Gruppe hat Vakuumanschlüsse mit Innen- und Außengewinde sowie zwei Optionen für Hublängen – insgesamt 16 neue Teile.

Niveauausgleicher können aus mehreren Gründen eingesetzt werden:

  • Sie gleichen Höhenunterschiede bei dem zu handhabenden Produkt aus.
  • Sie setzen die Saugnäpfe behutsam auf empfindliche Gegenstände auf, um Schäden zu vermeiden.
  • Sie vermindern die Notwendigkeit für ein exaktes Positionieren der Saugnäpfe auf dem Gegenstand.
  • Der Niveauausgleicher sorgt außerdem für einen gewissen Grad an Stoß- und Schwingungsdämpfung, die andere Komponenten/Teile der Vorrichtung für das Handling mit Vakuum schützt.

Zur Erhöhung der Flexibilität passt die LC Baureihe auf Piabs komplette Palette an Befestigungen, einschließlich der modularen piGRIP® Saugnäpfe. Die LC Niveauausgleicher sind außerdem verdrehgesichert, wodurch sie sowohl bei ovalen als auch bei runden Saugnäpfen zum Einsatz kommen können.

Pressemitteilung
Datenblatt 

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns