Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab XLF - Extra große Saugnäpfe

Extra große Saugnäpfe

Datum 29.03.2012

Die XLF Saugnäpfe wurden speziell entwickelt für das Handling von Blech, für Metall- und Glasanwendungen.

Die Saugnäpfe sind verfügbar in einer Größe mit einem Ø von 150 bis zu 300 mm. Der Gummiteil ist an die Aluminiumhalterung angepasst, wodurch eine zuverlässige Schnittstelle zwischen Gummi und Halterung gegeben ist. Der kleinste Saugnapf, Ø150 mm, weist einen zentralen Vakuumanschluss auf. Die drei größeren Formate haben einen „exzentrischen“ Vakuumanschluss, um den Einsatz von Schwerlast-Montageschienen zu vereinfachen. Die Saugnäpfe sind auch mit einem besonderen Reibungsmuster ausgestattet, um hohen Querkräften bei vertikalen Bewegungen standzuhalten.

Online Katalog
Pressemitteilung
Broschüre – Sichere Lösung für das Handling von Blechen und Glascheiben

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns