Datum 01.09.2020
Piab setzt die Software-Entwicklung der piFLOW®p SMART-Software-Plattform fort, die sich auf Benutzerfreundlichkeit und verbesserte/zusätzliche Funktionalität konzentriert
Die ECU-10 wird eingestellt und mit der neuen Steuereinheit ECU-15 ersetzt. Mit dem Produktionsauslauf der ECU-10 wird eine gemeinsame Familie von elektrischen Steuereinheiten geschaffen, die ECU-15-Familie. Die ECU-15 wird für alle Vakuumförderer angeboten und ist sogleich Teil des piFLOW{ut}p SMART-Sortiments.
Der Hauptvorteil einer gemeinsamen ECU-Plattform ist, dass viele neue Funktionen zum “SMART”-Angebot hinzugefügt werden, die auch auf die Standard-ECU implementiert werden.
Für eine einfache Installation und zur Fehlerbehebung wurde eine Prüfung verschiedener Funktionen und Komponenten hinzugefügt.
Ebenso wurden mehrere neue Überwachungsfunktionen eingeführt: